Закрепительная втулка

H2306 - SNR

H2306

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки25 mm
d - Внутренний диаметр30 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки45 mm
B1 - Длина втулки38 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки8 mm
G - Обозначение резьбыM30X1.5
Вес0,13 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник2306
ОтверстиеConique 1:12