Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- M6-8
- KME8
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 47,8 mm |
| d - Внутренний диаметр | 35 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 58 mm |
| B1 - Длина втулки | 46 mm |
| B - Ширина гайки | 13 mm |
| G - Обозначение резьбы | M40x1.5 |
| Вес | 0,235 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Связанный подшипник | 10X22208KEE |
| Отверстие | Conique 1:12 |