• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Закрепительная втулка

H2309 - SNR

H2309

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки40 mm
d - Внутренний диаметр45 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки65 mm
B1 - Длина втулки50 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки11 mm
G - Обозначение резьбыM45X1.5
Вес0,28 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22309, 2309
ОтверстиеConique 1:12