Закрепительная втулка

H2315 - SNR

H2315

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки65 mm
d - Внутренний диаметр75 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки98 mm
B1 - Длина втулки73 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки15 mm
G - Обозначение резьбыM75X2
Вес1,05 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22315, 2315
ОтверстиеConique 1:12