Закрепительная втулка

H2318E/L73 - SNR

H2318E/L73

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • KME18
  • M8-12

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки101,9 mm
d - Внутренний диаметр80 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки120 mm
B1 - Длина втулки73 mm
B - Ширина гайки19 mm
G - Обозначение резьбыM90x2
Вес1,485 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник10X22218KEE
ОтверстиеConique 1:12