Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- KME20
- M8-12
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 114,4 mm |
| d - Внутренний диаметр | 90 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 130 mm |
| B1 - Длина втулки | 97 mm |
| B - Ширина гайки | 21 mm |
| G - Обозначение резьбы | M100x2 |
| Вес | 2,125 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Связанный подшипник | 10X22220KEE |
| Отверстие | Conique 1:12 |