Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 115 mm |
| d - Внутренний диаметр | 130 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 165 mm |
| B1 - Длина втулки | 121 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 23 mm |
| G - Обозначение резьбы | M130X2 |
| Вес | 4,6 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22326, 23226 |
| Отверстие | Conique 1:12 |