Закрепительная втулка

H3030 - SNR

H3030

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки135 mm
d - Внутренний диаметр150 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки180 mm
B1 - Длина втулки87 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки26 mm
G - Обозначение резьбыM150X2
Вес3,9 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23030
ОтверстиеConique 1:12