Закрепительная втулка

H3032 - SNR

H3032

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки140 mm
d - Внутренний диаметр160 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки190 mm
B1 - Длина втулки93 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки27,5 mm
G - Обозначение резьбыM160X3
Вес5,2 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23032
ОтверстиеConique 1:12