Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 180 mm |
| d - Внутренний диаметр | 200 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 240 mm |
| B1 - Длина втулки | 120 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 31,5 mm |
| G - Обозначение резьбы | M200X3 |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | M6 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 9 mm |
| Вес | 9,19 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23040 |
| Отверстие | Conique 1:12 |