Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 20 mm |
| d - Внутренний диаметр | 25 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 38 mm |
| B1 - Длина втулки | 29 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 8 mm |
| G - Обозначение резьбы | M25X1.5 |
| Вес | 0,075 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 21305, 22205, 1305, 2205 |
| Отверстие | Conique 1:12 |