• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Закрепительная втулка

H308 - SNR

H308

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки35 mm
d - Внутренний диаметр40 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки58 mm
B1 - Длина втулки36 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки10 mm
G - Обозначение резьбыM40X1.5
Вес0,19 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21308, 22208, 1308, 2208
ОтверстиеConique 1:12