Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 560 mm |
| d - Внутренний диаметр | 600 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 700 mm |
| B1 - Длина втулки | 289 mm |
| B - Ширина гайки | 75 mm |
| B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта | 97 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr600X6 |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | G1/8 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 13 mm |
| Вес | 147 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 230/600 |
| Отверстие | Conique 1:12 |