Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 55 mm |
| d - Внутренний диаметр | 60 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 80 mm |
| B1 - Длина втулки | 47 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 13 mm |
| G - Обозначение резьбы | M60X2 |
| Вес | 0,39 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 21312, 22212, 1312, 2212 |
| Отверстие | Conique 1:12 |