Закрепительная втулка

H3124 - SNR

H3124

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки110 mm
d - Внутренний диаметр120 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки155 mm
B1 - Длина втулки88 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки22 mm
G - Обозначение резьбыM120X2
Вес2,65 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22224, 23124
ОтверстиеConique 1:12