Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 220 mm |
| d - Внутренний диаметр | 240 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 300 mm |
| B1 - Длина втулки | 172 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 37 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr240X4 |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | M6 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 9 mm |
| Вес | 17,6 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22248, 23148 |
| Отверстие | Conique 1:12 |