Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- KME14
- M6-10
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 81,2 mm |
| d - Внутренний диаметр | 60 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 92 mm |
| B1 - Длина втулки | 52 mm |
| B - Ширина гайки | 15 mm |
| G - Обозначение резьбы | M70x2 |
| Вес | 0,716 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Связанный подшипник | 10X22214KEE |
| Отверстие | Conique 1:12 |