Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 70 mm |
| d - Внутренний диаметр | 80 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 105 mm |
| B1 - Длина втулки | 59 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 17 mm |
| G - Обозначение резьбы | M80X2 |
| Вес | 1 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 21316, 22216, 1316, 2216 |
| Отверстие | Conique 1:12 |