• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Закрепительная втулка

H317 - SNR

H317

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки75 mm
d - Внутренний диаметр85 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки110 mm
B1 - Длина втулки63 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки18 mm
G - Обозначение резьбыM85X2
Вес1,2 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21317, 22217, 1317, 2217
ОтверстиеConique 1:12