Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d1 - Диаметр отверстия втулки | 80 mm |
d - Внутренний диаметр | 90 mm |
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 120 mm |
B1 - Длина втулки | 65 mm |
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 18 mm |
G - Обозначение резьбы | M90X2 |
Вес | 1,395 kg |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Связанный подшипник | 21318, 22218, 1318, 2218 |
Отверстие | Conique 1:12 |