Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 750 mm |
| d - Внутренний диаметр | 800 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 1000 mm |
| B1 - Длина втулки | 505 mm |
| B - Ширина гайки | 112 mm |
| B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта | 141 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr800X7 |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | G1/8 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 13 mm |
| Вес | 515 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 231/800 |
| Отверстие | Conique 1:12 |