Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 42,863 mm |
| d - Внутренний диаметр | 50 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 70 mm |
| B1 - Длина втулки | 55 mm |
| B - Ширина гайки | 11 mm |
| G - Обозначение резьбы | M55x1.5 |
| Вес | 0,41 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Отверстие | Conique 1:12 |