Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- KM20M1
- MB20M1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 87,313 mm |
| d - Внутренний диаметр | 100 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 130 mm |
| B1 - Длина втулки | 97 mm |
| B - Ширина гайки | 18 mm |
| G - Обозначение резьбы | M100x2 |
| Вес | 3,2 kg |