Новый
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 80 mm |
| d - Внутренний диаметр | 90,25 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 130 mm |
| B1 - Длина втулки | 83 mm |
| B - Ширина гайки | 18 mm |
| G - Обозначение резьбы | M90X2 |
| Вес | 2,515 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Связанный подшипник | 22218 |
| Отверстие | Conique 1:12 |