Грузовики

HDB011 - SNR

HDB011
Справка HDB011

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • HDB228 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 135 mm
Внутренний диаметр 155 mm
Внешний диаметр 1100 mm
Тип подшипникаRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Weight1,156 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes004 981 6405Mercedes004 981 6505Mercedes004 981 6705Iveco1905236Iveco1905237SAF4200005800Renault Trucks5000598486Renault Trucks5000786298Renault Trucks5010439061Iveco7165686

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoMM12/1985 => 05/1993--IvecoTECTOR ITECTOR I12/2011 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 301O 30101/1986 => 04/1987--MercedesO 402O 40201/1986 => 11/1991--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Saab90090001/1991 => 05/1993--Saab900900 I01/1991 => 05/1993--