Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Внутренний диаметр 1 | 60 mm |
| Ширина 1 | 48 mm |
| Внешний диаметр 1 | 130 mm |
| Тип подшипника | Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques |
| Weight | 2,91 kg |
OE Equivalents
Mercedes011 981 68 05Mercedes011 981 69 05Mercedes015 981 75 05Scania14836Volvo1699340Fiat, Iveco26800390SAF4200003300Automotive Compatibility
MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesCITARO (O 530)CITARO (O 530)12/1997 => --MercedesECONICECONIC09/2000 => --MercedesINTEGRO (O 550)INTEGRO (O 550)12/2005 => --MercedesINTOUROINTOURO12/2004 => --MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)12/2002 => --MercedesTRAVEGO (O 580)TRAVEGO (O 580)09/1999 => --Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996--Scania3 - series bus3 - series bus12/1989 => --Scania4 - series4 - series04/1996 => --Scania4 - series bus4 - series bus12/1998 => --VolvoFH12FH1207/1993 => --VolvoFH16FH1607/1993 => --VolvoFL10FL1008/1985 => 08/1998--VolvoFL12FL1208/1995 => 08/1998--VolvoFM10FM1003/1999 => 11/2001--VolvoFM12FM1207/1998 => 08/2005--VolvoFM7FM707/1998 => 11/2001--