Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 1,415 kg |
| Внутренний диаметр 1 | 45 mm |
| Ширина 1 | 38 mm |
| Внешний диаметр 1 | 100 mm |
OE Equivalents
DAF0283686MAN06.32499-0013ZF0750117778Iveco1110018Iveco1110019Volvo1194652DAF283684Renault773230900Renault Trucks857596000Automotive Compatibility
DAF959508/1987 => 12/1997--DAFF 1500F 150006/1978 => 07/1991--DAFF 1700F 170011/1986 => 01/1995--IvecoP/PAP/PA02/1984 => 05/1986--MANF2000F200012/1993 => --MANL2000L200009/1993 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--