Справка HDB066
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Ширина 1 | 35 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 105 mm |
| Внешний диаметр 1 | 160 mm |
| Weight | 2,525 kg |
OE Equivalents
Mercedes003 981 25 05Mercedes003 981 27 05Mercedes009 981 94 01Mercedes010 981 77 05MAN06.32489-0116MAN06.32489.0070MAN06.32489.0071Iveco1104922Scania1415140Volvo20582548Renault Trucks23336044Renault Trucks500054572Kassbohrer6.691.453.000Volvo8171087Iveco8190538Automotive Compatibility
IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoEUROSTAREUROSTAR12/1992 => 01/2002--IvecoEUROTECH MHEUROTECH MH10/1999 => --IvecoEUROTRAKKEREUROTRAKKER12/1992 => 10/2004--IvecoMM08/1986 => 10/1992--IvecoP/PAP/PA12/1982 => 11/1993--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1983 => 11/1993--IvecoTRAKKER ITRAKKER I09/2004 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --MercedesNGNG04/1974 => 08/1983--Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania4 - series bus4 - series bus12/1998 => --ScaniaK - seriesK - series12/2005 => --ScaniaK - series busK - series bus08/2009 => --VolvoB12B1201/2006 => --