Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 0,27 kg |
| Внутренний диаметр 1 | 25 mm |
| Внешний диаметр 1 | 62 mm |
| Ширина 1 | 18 mm |
OE Equivalents
Iveco, Alfa Romeo0026800330Daihatsu, Mazda, Kia61327305Isuzu8-94258-819-0Isuzu8-94258-820-0Isuzu8-97118-307-0Fiat93806250FusoMB025346Automotive Compatibility
Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR802/1980 => 07/1986--IsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MaxD-Max12/2006 => 08/2012--IsuzuRodeoRodeo12/2002 => 11/2006--IsuzuTFTF => --IsuzuTrooperTrooper12/1991 => 12/2003--IvecoDAILYDAILY06/1987 => 02/1996--KiaKK I06/1997 => 12/2006--KiaKK II01/2010 => --KiaK2500K250012/2009 => --MazdaEE02/1981 => 02/1984--MazdaE-SERIESE-SERIES02/1981 => 11/1987--