Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 88,9 mm |
| d - Внутренний диаметр | 100 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 130 mm |
| B1 - Длина втулки | 71 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 20 mm |
| G - Обозначение резьбы | M100X2 |
| Вес | 1,75 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Отверстие | Conique 1:12 |