• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HF1012 - NTN

HF1012

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов10 mm
D - Наружный диаметр14 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца12 mm
Вес0,004 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C