• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HK1816LL/3AS - NTN

HK1816LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов18 mm
D - Наружный диаметр24 mm
C2 - Ширина штампованного стакана LL16 mm
C3 - Максимальная толщина штампованного стакана с закрытым концом LL2,7 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR15X18X17.5
Вес0,017 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность8,3 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность10,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C