Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HK2030ZWD - NTN

HK2030ZWD

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов20 mm
D - Наружный диаметр26 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Обозначение внутреннего кольцаIR17X20X30.5
Вес0,035 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность22,2 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность40 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C