Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HK3518L/3AS - NTN

HK3518L/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов35 mm
D - Наружный диаметр42 mm
C1 - Ширина штампованного стакана L18 mm
C3 - Максимальная толщина штампованного стакана с закрытым концом LL2,7 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаNo
Вес0,037 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность19,7 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность35 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C