Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

HL-8Q-NK36X55X28 - NTN

HL-8Q-NK36X55X28

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов36 mm
D - Наружный диаметр55 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца28 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность61 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность76 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса53 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm