Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr380X5 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 450 mm |
| B - Ширина гайки | 48 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 422 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 28 mm |
| h - Глубина паза | 14 mm |
| dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы | 399 mm |
| Вес | 14,9 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обозначение соответствующего фиксатора | MS3076 |