для демонтажа

HM3096 - SNR

HM3096

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr480X5
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки560 mm
B - Ширина гайки60 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки530 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза36 mm
h - Глубина паза15 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы503 mm
Вес28,3 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS3096