для демонтажа

HM30/530 - SNR

HM30/530

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr530X6
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки630 mm
B - Ширина гайки75 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки590 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза40 mm
h - Глубина паза20 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы558 mm
Вес42,8 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS30/530