для демонтажа

HM30/710 - SNR

HM30/710

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr710X7
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки830 mm
B - Ширина гайки90 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки780 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза50 mm
h - Глубина паза25 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы742 mm
Вес90,7 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS30/710