Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
для демонтажа
HM3184 - SNR
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
G - Обозначение резьбы
Tr420X5
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки
540 mm
B - Ширина гайки
70 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки
490 mm
Угол фаски гайки
30 °
b - Ширина паза
32 mm
h - Глубина паза
18 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы