Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr480X5 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 620 mm |
| B - Ширина гайки | 75 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 560 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 36 mm |
| h - Глубина паза | 20 mm |
| dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы | 528 mm |
| Вес | 62 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обозначение соответствующего фиксатора | MS3196 |