Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HMK3518L/3AS - NTN

HMK3518L/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов35 mm
D - Наружный диаметр45 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца18 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаNo
Вес0,053 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность20,2 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность26,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C