Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HMK4031LL/3AS - NTN

HMK4031LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов40 mm
D - Наружный диаметр50 mm
C2 - Ширина штампованного стакана LL31 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR32X40X36
Вес0,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность41 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность67,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C