Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr500x5 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 575 mm |
| B - Ширина гайки | 37 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 547 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 32 mm |
| h - Глубина паза | 15 mm |
| Вес | 17,6 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обозначение соответствующего фиксатора | 0 |