Flanged hub unit for tillage disc application
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d1 - Диаметр выходного вала | 28 mm |
c - Уплощение диаметра вала | 25,5 mm |
g - Фиксирующая резьба | M12 x 1.25 |
G - Трубная цилиндрическая резьба | M22 x 1.5 |
A2 - Общая длина | 102 mm |
A - Длина корпуса, от фланца до конца корпуса | 60 mm |
A1 - Высота фланца | 14,5 mm |
L - Диаметр фланца | 120 mm |
J - Расположение болта | 98 mm |
l1 - Расстояние от крышки до резьбы | 13 mm |
lg - Длина резьбы | 26 mm |
t - Количество и угол отверстий/резьбы | 4x90° |
Вес | 2,6 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 75,8 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 42,5 kN |