Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | С интегрированной ступицей колеса | 1 |
| Bellows length | 88 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
| параметр | Circular boots |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Внутренний диаметр 1 | 25 mm |
| Внутренний диаметр 2 | 68 mm |
| Weight | 0,456 kg |
Automotive Compatibility
DaciaLODGYLODGY 1 => --DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO => --DaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO II => --DaciaSOLENZASOLENZA => --LadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLODGYLODGY => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultLoganLogan08/2009 => 08/2015--RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWINGOTWINGO I => --RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014--