Сепаратор с игольчатыми роликами

K12X16X8 - NTN

K12X16X8

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов12 mm
Ew - Описанный диаметр роликов16 mm
Bc - Ширина8 mm
Вес0,003 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность4,85 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность4,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой17000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом26000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения8 mm