Сепаратор с игольчатыми роликами

K28X35X18 - NTN

K28X35X18

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов28 mm
Ew - Описанный диаметр роликов35 mm
Bc - Ширина18 mm
Вес0,031 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность21,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность28,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения18 mm