Сепаратор с игольчатыми роликами

K4X7X7T2 - NTN

K4X7X7T2

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, полиамидный сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов4 mm
Ew - Описанный диаметр роликов7 mm
Bc - Ширина7 mm
Вес0 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность1,77 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность1,27 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой30000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом45000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения7 mm