Сепаратор с игольчатыми роликами

K50X58X20 - NTN

K50X58X20

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов50 mm
Ew - Описанный диаметр роликов58 mm
Bc - Ширина20 mm
Вес0,065 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность38,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность67,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения20 mm